-
CT04120 チュートリアル1 -概要-
村田製作所の小型リチウムイオン二次電池(CT04120)は、ハイレート充放電が可能かつ、長サイクル寿命で高安全性を実現した今までにない小型の二次電池です。その概要をご紹介します。
1:27
-
CT04120 チュートリアル3-(2) -用途例:バックアップ-
小型リチウムイオン二次電池(CT04120)のバックアップ用途をご紹介します。
1:41
-
CT04120 チュートリアル2 -特長とメリット-
小型リチウムイオン二次電池(CT04120)の主な特長として、急速充電特性、優れた放電特性、長サイクル寿命、そして安定した電圧特性の4つがあげられます。それらの詳細とメリットについてご紹介します。
2:41
-
CT04120 チュートリアル3-(1) -用途例:エネルギーハーベスト-
小型リチウムイオン二次電池(CT04120)のエネルギーハーベスト用途をご紹介します。
2:37
-
CT04120 チュートリアル3-(3) -用途例:小型機器の主電源-
小型リチウムイオン二次電池(CT04120)小型機器の主電源用途をご紹介します。
1:23