低背・高温保証・安定した電気特性で、ECUからLiDARまで対応。自動車用シリコンキャパシタのご紹介

7:40

ムラタの自動車用シリコンキャパシタ(ATSCシリーズ)は、低背や静電容量の安定性に加え、AEC-Q100に準拠し、200℃での使用を保証しています。 高温にさらされるECUへの使用や、低背を活かした基板埋め込みなど、容量の安定性と多様な実装形態を活かしてLiDARにもご検討いただけます。 (第10回国際カーエレクトロニクス技術展2018より)

さらに表示
簡易表示

この動画を共有

埋め込み