高速OS起動 × 高速Wi-Fi接続ソリューション

1:50

ユビキタスAIコーポレーション社のLinux/Android高速起動ソリューション「QuickBoot」と高速Wi-Fi接続規格「IEEE802.11ai」に対応した当社のWi-Fiモジュール「Type-1PJ」を組み合わせたIoT製品向け低消費電力ソリューションです。 「QuickBoot」により電源オフの状態からわずか数秒で起動し、「IEEE802.11ai」により0.1秒以下でアクセスポイントと高速に接続する事が可能です。OS起動からWi-Fi接続までの所要時間を短縮することにより、必要な時だけ起動状態にする事ができるため、待機時の電力を極限まで削減する事が可能です。

さらに表示
簡易表示

この動画を共有

埋め込み