製品の品番または品番の一部を入力してください
0:41
絶縁パッケージ温度センサとリードタイプサーミスタの熱応答性比較がご覧いただけます。 FPCはお客様でご用意下さい。
高周波対応(~20GHz)の多極コネクタです。 スマートフォンやウェアラブル端末など通信機器の高機能化・省スペース化に貢献致します。
1:59
建設作業現場における作業者安全モニタリングシステムの運用方法、課題、ご利用いただいた感想についてお話を伺いしました。
5:54
CO₂モニタリングソリューション、AIRSualの新機能“人流解析ソリューション”のを紹介します。 人流解析ソリューションは高精度人数カウントセンサーにて取得した人数カウント情報をリアルタイムで分析、見える化し過密防止に加え、オフィスの施設管理や安全管理に貢献します。 本動画ではその一例をデモンストレーションを通して説明します。
3:06
イタリアの食品会社Bonterre社でのRFID導入事例を紹介しています。 全ての出荷単位にRFIDラベルを貼り付けし、ロジスティクスの入荷・出荷プロセスを正確に実現しています。 倉庫内の各ドックドアにはRFIDゲートを設置することで入出荷の記録がリアルタイムで記録されます。
1:51
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入でメンテナンスや充電などの作業者負担を減らし業務効率化を実現。 今回、ugo株式会社様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。
5:28
電池は大別すると乾電池のように1回の使い切りきりしか使えない電池「一次電池」とリチウムイオン二次電池のように何度も充電して使える電池「二次電池」の二つに分類できます。
1:24