David Kirk インタビュー:5Gビッグバン
4:21
説明
関連動画
Murata Electronics Americaの社長であるDavid Kirkに5Gがもたらす市場への影響についてインタビューをしました。
さらに表示
簡易表示
4:21
Murata Electronics Americaの社長であるDavid Kirkに5Gがもたらす市場への影響についてインタビューをしました。
ムラタ独自のリチウムイオン二次電池FORTELIONを使用し、且つ鉛蓄電池と同サイズのバッテリモジュール「FORTELION 24Vバッテリモジュール」を開発いたしました。 お使いの「鉛蓄電池」から「FORTELION 24Vバッテリモジュール」に置き換えることでメンテナンスや充電などの作業者負担を減らし業務効率化を実現いたします。
6:21
スマートフォンに最も多く使用される、最も小さい電子部品 - 積層セラミックコンデンサ(MLCC)。 その小型化は、小型・高機能なデバイスの設計に大きな自由度をもたらし、開発に貢献します。村田製作所の小型・大容量の積層セラミックコンデンサ「GRM022R60G105M」「GRM011R60J104M」を紹介いたします。
2:18
ムラタは医療機器向けに重負荷特性に優れた安全性の高い酸化銀電池・アルカリボタン電池を提供します。
3:00
150℃の高温対応可能な小型・大電流タイプのコモンモードモードチョークコイルPLT5BPHシリーズの商品紹介を交え、電源回路でお使い頂くための注意点やコモンモードチョークコイルの働きについても簡単に説明します。
3:51
ヘルメットに装着可能なセンサデバイスを用い、作業中の安全を"見える化"。 作業者の健康・安全管理を支援するソリューションです。
2:32
バイアスTインダクタ設計支援ツールを使用して、クライテリアに合わせたPoCバイアスTインダクタを自動選定したり、選定結果をアレンジする手順を説明します。
4:03