電源ラインのノイズ対策部品ご紹介 PLT5BPHシリーズ
3:51
150℃の高温対応可能な小型・大電流タイプのコモンモードモードチョークコイルPLT5BPHシリーズの商品紹介を交え、電源回路でお使い頂くための注意点やコモンモードチョークコイルの働きについても簡単に説明します。
関連動画
In Featured Videos
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
6:43
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。本SimSurfingの活用方法について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
5:37
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタワークショップ 基礎編 第2部 温度検知回路の作成とその使用例
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30
-
動画を再生 FORTELION 24Vバッテリモジュール導入事例 株式会社リコー様 (AGV/AMR編)
FORTELION 24Vバッテリモジュール導入事例 株式会社リコー様 (AGV/AMR編)
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入でAGVの長時間稼働、作業者の負荷軽減、高い安全性を実現。 今回、株式会社リコー様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。
7:47
-
動画を再生 大公開!ECASシリーズ 断面図お見せします ~構造から紐解く”大容量・低ESR”の秘密~
大公開!ECASシリーズ 断面図お見せします ~構造から紐解く”大容量・低ESR”の秘密~
大容量・低ESRの導電性高分子アルミ電解コンデンサ「ECASシリーズ」は、どのような構造をしているのか? 内部構造からECASシリーズの強み、そして工夫についてご説明いたします。 分解して中身を確認することは難しく、イメージがつきにくいコンデンサ。 3DCADデータを用いたわかりやすい動画をご用意しましたので、ぜひご確認ください。 また、当動画で缶タイプの電解コンデンサやタンタルコンデンサ、セラミックコンデンサとの違いを見つけてみてください!
2:54
-
動画を再生 【90秒で見る】村田製作所のインダクタ!
【90秒で見る】村田製作所のインダクタ!
村田製作所のインダクタについて紹介します。 村田製作所といえばコンデンサが有名ですが、インダクタも製造・販売していることをご存知ですか? 民生用途から高信頼性を求められる自動車用途まで、 小型・大電流など多様な条件にフィットするインダクタを幅広くラインアップしています。 ぜひ、ご覧ください♪
1:36