製品の品番または品番の一部を入力してください
3:45
村田製作所の超小型セルラーLPWAモジュールが、 スマートトラッキングデバイス、シェアリングエコノミー、スマートシティ、スマートホームなどに適したソリューションを幅広く提供することができ、あなたの未来の生活に貢献します。 詳細については動画をご覧ください。
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。本SimSurfingの活用方法について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
5:37
フリーアドレスを採用するオフィスの座席管理をもっと簡単に。 Pifaaのオフィス向けソリューション、"座席管理システム"は、オフィス管理者のお困りごとを解決する機能を幅広く備えています。 本動画では座席ごとの設定や出社メンバーの通知機能など、管理者の皆様のお役に立てる機能をご紹介します。
3:14
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
6:43
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入でAGVの長時間稼働、作業者の負荷軽減、高い安全性を実現。 今回、株式会社リコー様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。
7:47
フリーアドレスをもっと気軽に。 "Pifaa座席管理システム"は、利用者・管理者双方の理想的なフリーアドレスオフィスを低コストで簡単に実現できるサービスです。利用者が気分や体調に合わせて座席を選べるように、環境情報を表示する機能を備えており、コミュニケーション活性化や生産性向上に期待できます。 本動画ではシステムの基本的な使い方や便利な機能をご紹介します。
2:10
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30