医療機器に適した大電流タイプの酸化銀(SR)・アルカリボタン(LR)電池のご紹介
3:00
ムラタは医療機器向けに重負荷特性に優れた安全性の高い酸化銀電池・アルカリボタン電池を提供します。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 小型振動センサ 故障検知デモ動画
小型振動センサ 故障検知デモ動画
小型振動センサ故障検知デモ動画を紹介します。
3:16
-
動画を再生 【90秒で見る】村田製作所のインダクタ!
【90秒で見る】村田製作所のインダクタ!
村田製作所のインダクタについて紹介します。 村田製作所といえばコンデンサが有名ですが、インダクタも製造・販売していることをご存知ですか? 民生用途から高信頼性を求められる自動車用途まで、 小型・大電流など多様な条件にフィットするインダクタを幅広くラインアップしています。 ぜひ、ご覧ください♪
1:36
-
動画を再生 Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
1:42
-
動画を再生 大公開!ECASシリーズ 断面図お見せします ~構造から紐解く”大容量・低ESR”の秘密~
大公開!ECASシリーズ 断面図お見せします ~構造から紐解く”大容量・低ESR”の秘密~
大容量・低ESRの導電性高分子アルミ電解コンデンサ「ECASシリーズ」は、どのような構造をしているのか? 内部構造からECASシリーズの強み、そして工夫についてご説明いたします。 分解して中身を確認することは難しく、イメージがつきにくいコンデンサ。 3DCADデータを用いたわかりやすい動画をご用意しましたので、ぜひご確認ください。 また、当動画で缶タイプの電解コンデンサやタンタルコンデンサ、セラミックコンデンサとの違いを見つけてみてください!
2:54
-
動画を再生 ADAS- Advance Driver Assist Systems
ADAS- Advance Driver Assist Systems
Whether you design solutions for alerts and warning, crash mitigation, driver alertness or numerous other ADAS functionality, Murata manufactures innovative electronic components to help solve your design challenges.
0:57
-
動画を再生 Murata's High Current Ferrite Beads "BLE32SN series
Murata's High Current Ferrite Beads "BLE32SN series
Murata has introduced the BLE32SN series of chip ferrite beads. These are chip-type noise suppression components to have 20A current rating.
1:05