製品の品番または品番の一部を入力してください
5:28
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入でメンテナンスや充電などの作業者負担を減らし業務効率化を実現。 今回、ugo株式会社様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30
無線振動センサユニットの組み立て手順と、組み立て時の注意点を動画で説明しております。
1:48
フリーアドレスを採用するオフィスの座席管理をもっと簡単に。 Pifaaのオフィス向けソリューション、"座席管理システム"は、オフィス管理者のお困りごとを解決する機能を幅広く備えています。 本動画では座席ごとの設定や出社メンバーの通知機能など、管理者の皆様のお役に立てる機能をご紹介します。
3:14
村田製作所のインダクタについて紹介します。 村田製作所といえばコンデンサが有名ですが、インダクタも製造・販売していることをご存知ですか? 民生用途から高信頼性を求められる自動車用途まで、 小型・大電流など多様な条件にフィットするインダクタを幅広くラインアップしています。 ぜひ、ご覧ください♪
1:36
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
6:43
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
1:42