車載品質対応SCA3300シリーズのご紹介
1:22
SCA3300の特徴や用途を説明しています。SCA3300は過酷な環境で高安定性を求められる用途に貢献します。
関連動画
In センサ
-
動画を再生 Murata product introduction of SCC400T
Murata product introduction of SCC400T
This new product family provides broad measurement range, superior gyro bias instability performance, low noise and excellent linearity and offset stability over temperature and time.
1:20
-
動画を再生 次世代ジャイロ加速度コンボセンサ SCC3000シリーズ
次世代ジャイロ加速度コンボセンサ SCC3000シリーズ
自動車の安全走行に貢献するジャイロ加速度コンボセンサの特長、用途をご紹介します。
1:57
-
動画を再生 「曲げ」「ねじり」「押し圧」「振動」が検知可能なフレキシブル圧電フィルムセンサ(Picoleaf™)の紹介
「曲げ」「ねじり」「押し圧」「振動」が検知可能なフレキシブル圧電フィルムセンサ(Picoleaf™)の紹介
村田製作所が独自の圧電技術により実現した「Picoleaf™」は、省スペースでの実装が可能で、従来センサと比較して薄型化、組立性・耐久性の向上などを実現することが可能です。 また、「Picoleaf™」に使われている圧電フィルムは植物由来のポリ乳酸を原料としておりカーボンニュートラルに貢献した素材です。
2:58
-
動画を再生 Murata Tech Talk - New SCL3400 Inclinometer
Murata Tech Talk - New SCL3400 Inclinometer
New Murata SCL3400 inclinometer enables highest accuracy measurements for various different applications in real outdoor enviroments. Best in class stability performance is achieved with sensor's double differential measurement architecture.
3:25
-
動画を再生 産業機器用6軸慣性力センサSCHA63T
産業機器用6軸慣性力センサSCHA63T
過酷な環境でも位置制御、姿勢制御を可能とする6軸慣性力センサ。その特長や用途をご紹介しています。
1:37
-
動画を再生 土壌センサ設置方法のご紹介
土壌センサ設置方法のご紹介
土壌センサ設置方法と設置時の注意点をご案内しています。 動画を参考に圃場に設置してご使用ください。
4:00