マイクロブロア"間接液体搬送編"
0:42
説明
関連動画
2つのマイクロブロアを吐出用、吸引用で使い分け、空気吐出圧性能を利用した間接的な液体搬送デモ例をお届けします。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In マイクロブロア(エアポンプ)
-
動画を再生 マイクロブロア"ホバー編"
マイクロブロア"ホバー編"
マイクロブロアの薄型、高圧力の特徴をいかすことで、数百グラムまで浮上するホバークラフトの製作が可能です。 円盤を使用してホバーしている動画をお届けします。
0:30
-
動画を再生 マイクロブロア"エアレーション編"
マイクロブロア"エアレーション編"
マイクロブロアの薄型かつ振動レスの特徴をいかすことで、自由なレイアウトでエアレーション用途が可能となります。 ここでは、小型水槽のエアポンプとして応用したときの動画をお届けします。
0:40
-
動画を再生 マイクロブロア"ボール吹き上げ編"
マイクロブロア"ボール吹き上げ編"
ブロアの空気吐出の反応の早さとパワーを確認頂けるデモ例をお届けします。
0:38
-
動画を再生 マイクロブロア"サイフォン編”
マイクロブロア"サイフォン編”
マイクロブロアは1900Paという高圧力を出すことが可能です。 タンク内部の空気圧を上昇させることによって水を約20cm汲み上げる動画をお届けします。
0:34
-
動画を再生 マイクロブロア "噴水"
マイクロブロア "噴水"
マイクロブロアの高圧力を利用することで、水を噴出させることも可能です。水面の空気圧を上昇させることによって水を約20cm噴出させる動画をお届けします。
0:35
-
動画を再生 マイクロブロア"高速風編"
マイクロブロア"高速風編"
マイクロブロアの特徴は(1) 薄型1.85mm、(2) 高圧力:1900Pa、(3) 高速流となります。このデモに示すようにノズルから高速風が噴射されます。圧電体の振動を空気の噴出に変換する他に類を見ない独自の製品です。この特性を生かして様々な製品に適用できます。
0:28