製品の品番または品番の一部を入力してください
0:41
絶縁パッケージ温度センサとリードタイプサーミスタの熱応答性比較がご覧いただけます。 FPCはお客様でご用意下さい。
マイクロブロアは、軽量ながら高い流量を得ることが可能です。 この特長を利用すれば、空気の力で対象物をホバークラフトの様に浮かせることができます。
0:50
マイクロブロアの空気圧を吸着用途にお使い頂くことも可能です。 MZB1001T02を使用して重量物を持ち上げるデモを紹介します。
0:53
タンクに溜めた高圧力の空気を一気に送り出すことで液体を押し出し、噴出させることができます。 この動画では3m程度の高さまで水が噴出する様子を紹介します。
粘度のある液体を吸引するデモを紹介します。 粘性に負けないMZB4001T05の高い吸引圧にご注目下さい。
0:45
MZB4001T05は高圧力かつ高流量で吸引が可能です。 この高い吸引力により、空のペットボトルが急速に潰れる様子を紹介します。
0:43
マイクロブロアは高い空気圧を生み出すことが可能です。 タンク内部の空気圧を上昇させることによって水を汲み上げるデモを紹介します。
1:04