製品の品番または品番の一部を入力してください
0:21
SMD piezoelectric sounders play a square wave and 50%. #1 PKMCS1818E20A-R1 #2 PKLCS1212E2000-R1
センサデバイスの装着手順や注意点をまとめた動画です。 ヘルメットへの装着を例に説明しています。
3:07
村田製作所のインダクタについて紹介します。 村田製作所といえばコンデンサが有名ですが、インダクタも製造・販売していることをご存知ですか? 民生用途から高信頼性を求められる自動車用途まで、 小型・大電流など多様な条件にフィットするインダクタを幅広くラインアップしています。 ぜひ、ご覧ください♪
1:36
無線振動センサユニットの組み立て手順と、組み立て時の注意点を動画で説明しております。
1:48
id-Bridge™でImpinj製xSpan Gateway(方向検知リーダライタ)の使用が出来る様になりました。 人の入退出、製品やフォークリフトなどの移動の記録を自動的に取得でき、id-Bridge™ Dashboardでデータの確認も可能です。
2:49
これからご利用を検討されている方、既にご利用いただいている方、双方向けの動画です。 当システムのご利用により、実現できる機能のひとつひとつについて、ご利用イメージと共に説明いたします。
1:54
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
1:42