ムラタが変革するセルラーIoTとLPWAの世界
11:47
LPWAの基礎知識、パートナー様との連携、各ユースケースの紹介、ムラタのLPWAラインナップとその特徴・強みについてご紹介します。 ムラタは無線モジュールという部品に加えてトータルソリューションを提供することでLPWA普及に貢献します。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 Miniaturization
Miniaturization
This video explains why does size matter. It shows Silicon Capacitor offer further performances thanks to their low x, y and z dimensions.
2:18
-
動画を再生 id-Bridge™ 方向検知リーダを用いた自動位置情報登録機能の紹介
id-Bridge™ 方向検知リーダを用いた自動位置情報登録機能の紹介
id-Bridge™でImpinj製xSpan Gateway(方向検知リーダライタ)の使用が出来る様になりました。 人の入退出、製品やフォークリフトなどの移動の記録を自動的に取得でき、id-Bridge™ Dashboardでデータの確認も可能です。
2:49
-
動画を再生 振動センサユニット 組み立て手順
振動センサユニット 組み立て手順
無線振動センサユニットの組み立て手順と、組み立て時の注意点を動画で説明しております。
1:48
-
動画を再生 Silicon Capacitor Generalities
Silicon Capacitor Generalities
This video explains the general information and features of Silicon Capacitor.
1:07
-
動画を再生 大公開!ECASシリーズ 断面図お見せします ~構造から紐解く”大容量・低ESR”の秘密~
大公開!ECASシリーズ 断面図お見せします ~構造から紐解く”大容量・低ESR”の秘密~
大容量・低ESRの導電性高分子アルミ電解コンデンサ「ECASシリーズ」は、どのような構造をしているのか? 内部構造からECASシリーズの強み、そして工夫についてご説明いたします。 分解して中身を確認することは難しく、イメージがつきにくいコンデンサ。 3DCADデータを用いたわかりやすい動画をご用意しましたので、ぜひご確認ください。 また、当動画で缶タイプの電解コンデンサやタンタルコンデンサ、セラミックコンデンサとの違いを見つけてみてください!
2:54
-
動画を再生 【90秒で見る】村田製作所のインダクタ!
【90秒で見る】村田製作所のインダクタ!
村田製作所のインダクタについて紹介します。 村田製作所といえばコンデンサが有名ですが、インダクタも製造・販売していることをご存知ですか? 民生用途から高信頼性を求められる自動車用途まで、 小型・大電流など多様な条件にフィットするインダクタを幅広くラインアップしています。 ぜひ、ご覧ください♪
1:36