作業者安全モニタリングシステム 機能紹介
1:54
これからご利用を検討されている方、既にご利用いただいている方、双方向けの動画です。 当システムのご利用により、実現できる機能のひとつひとつについて、ご利用イメージと共に説明いたします。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 【90秒で見る】村田製作所のインダクタ!
【90秒で見る】村田製作所のインダクタ!
村田製作所のインダクタについて紹介します。 村田製作所といえばコンデンサが有名ですが、インダクタも製造・販売していることをご存知ですか? 民生用途から高信頼性を求められる自動車用途まで、 小型・大電流など多様な条件にフィットするインダクタを幅広くラインアップしています。 ぜひ、ご覧ください♪
1:36
-
動画を再生 作業者安全モニタリングシステム 現場作業員の方用 センサデバイスの使い方
作業者安全モニタリングシステム 現場作業員の方用 センサデバイスの使い方
センサデバイスの操作をまとめた動画です。 各種アラート発報時の操作や、充電状態の確認方法を説明しています。
2:43
-
動画を再生 Silicon Capacitor Generalities
Silicon Capacitor Generalities
This video explains the general information and features of Silicon Capacitor.
1:07
-
動画を再生 振動センサユニット 組み立て手順
振動センサユニット 組み立て手順
無線振動センサユニットの組み立て手順と、組み立て時の注意点を動画で説明しております。
1:48
-
動画を再生 大公開!ECASシリーズ 断面図お見せします ~構造から紐解く”大容量・低ESR”の秘密~
大公開!ECASシリーズ 断面図お見せします ~構造から紐解く”大容量・低ESR”の秘密~
大容量・低ESRの導電性高分子アルミ電解コンデンサ「ECASシリーズ」は、どのような構造をしているのか? 内部構造からECASシリーズの強み、そして工夫についてご説明いたします。 分解して中身を確認することは難しく、イメージがつきにくいコンデンサ。 3DCADデータを用いたわかりやすい動画をご用意しましたので、ぜひご確認ください。 また、当動画で缶タイプの電解コンデンサやタンタルコンデンサ、セラミックコンデンサとの違いを見つけてみてください!
2:54
-
動画を再生 Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
1:42