绝缘封装温度传感器、FTN系列的框体温度检测
0:41
描述
相关视频
可以查阅绝缘封装温度传感器与引线型热敏电阻的热应答性特性对比。 请您自行准备FPC。
查看更多
查看更少
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 【宣传短片】“开拓未来的村田”篇(15秒)
【宣传短片】“开拓未来的村田”篇(15秒)
0:15
-
播放视频 【宣传短片】“支持现今的村田”篇(30秒)
【宣传短片】“支持现今的村田”篇(30秒)
0:30
-
播放视频 【宣传短片】“与社会和谐的村田”篇(30秒)
【宣传短片】“与社会和谐的村田”篇(30秒)
0:30
-
播放视频 【90秒看完】村田制作所的电感器!
【90秒看完】村田制作所的电感器!
介绍村田制作所的电感器。 村田制作所的电容器很有名,但您知道我们也生产和销售电感器吗? 本公司拥有庞大的电感器产品阵容,适合用于从民生用途到需要高可靠性的汽车用途的小尺寸、大电流等多种条件。 请务必观看。
1:38
-
播放视频 介绍可检测“弯曲”、“扭转”、“压力”和“振动”的柔性压电薄膜传感器(Picoleaf™)
介绍可检测“弯曲”、“扭转”、“压力”和“振动”的柔性压电薄膜传感器(Picoleaf™)
村田制作所利用其专有的压电技术实现的“Picoleaf™”可以安装在狭小的空间内,与以前的传感器相比,它可以实现薄型化并提高组装性和耐用性。 此外,Picoleaf™ 中使用的压电薄膜是以来自植物的聚乳酸为原料制成的,是有助于实现碳中和的素材。
2:58
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
您是否有“放置电容器的面积有限,电容器的尺寸受到限制”之类的烦恼? 容量能达到470μF、高度能小到2.0mmT的村田导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”的一个电容器可代替多个其他电容器。 与相同容量的MLCC相比,贴装面积可减少约50%,有助于实现“产品小型化”。 此外,它比罐式铝电解电容器薄约50%或更多,有助于实现“产品的薄型化”。 而且,它还可以帮助减少原材料和废弃物,从而减少对环境的影响。
1:58