村田超小型LPWA模组可以实现的未来
3:58
描述
相关视频
村田超小型LPWA模组适用于,智能追踪器,共享经济,智能都市,智能家居的各种解决方案。 有关详情请参考上面的视频。
查看更多
查看更少
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
您是否有“放置电容器的面积有限,电容器的尺寸受到限制”之类的烦恼? 容量能达到470μF、高度能小到2.0mmT的村田导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”的一个电容器可代替多个其他电容器。 与相同容量的MLCC相比,贴装面积可减少约50%,有助于实现“产品小型化”。 此外,它比罐式铝电解电容器薄约50%或更多,有助于实现“产品的薄型化”。 而且,它还可以帮助减少原材料和废弃物,从而减少对环境的影响。
1:58
-
播放视频 【90秒看完】村田制作所的电感器!
【90秒看完】村田制作所的电感器!
介绍村田制作所的电感器。 村田制作所的电容器很有名,但您知道我们也生产和销售电感器吗? 本公司拥有庞大的电感器产品阵容,适合用于从民生用途到需要高可靠性的汽车用途的小尺寸、大电流等多种条件。 请务必观看。
1:38
-
播放视频 【宣传短片】“开拓未来的村田”篇(15秒)
【宣传短片】“开拓未来的村田”篇(15秒)
0:15
-
播放视频 【宣传短片】“与社会和谐的村田”篇(30秒)
【宣传短片】“与社会和谐的村田”篇(30秒)
0:30
-
播放视频 【宣传短片】“支持现今的村田”篇(30秒)
【宣传短片】“支持现今的村田”篇(30秒)
0:30
-
播放视频 车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
通過温度检测和电流减小,热敏电阻貢献于提高设备的性能和安全性,从而实现电动化和自动化
3:53