村田蜂窝物联网解决方案,引领世界通信新潮流
2:54
村田将提供由超小型无线蜂窝通信模组构成的经济,高效,低功耗物联网解决方案。 通过村田出色的客户支持以及各位战略合作伙伴的鼎力相助,我们坚信村田的物联网解决方案将引领世界通信新潮流。
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 【90秒看完】村田制作所的电感器!
【90秒看完】村田制作所的电感器!
介绍村田制作所的电感器。 村田制作所的电容器很有名,但您知道我们也生产和销售电感器吗? 本公司拥有庞大的电感器产品阵容,适合用于从民生用途到需要高可靠性的汽车用途的小尺寸、大电流等多种条件。 请务必观看。
1:38
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
您是否有“仿真与实际器件测试存在差异”之类的烦恼? "村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”具有 ・不会因DC偏压导致特性变化 ・温度特性平坦 等特点。" 通过用ECAS系列作为旁路电容器,可以阻止静电容量变化引起的电源线电压波动,因此仿真和实际器件测试之间不会有差异,可以顺利地选择元件。
1:49
-
播放视频 介绍可检测“弯曲”、“扭转”、“压力”和“振动”的柔性压电薄膜传感器(Picoleaf™)
介绍可检测“弯曲”、“扭转”、“压力”和“振动”的柔性压电薄膜传感器(Picoleaf™)
村田制作所利用其专有的压电技术实现的“Picoleaf™”可以安装在狭小的空间内,与以前的传感器相比,它可以实现薄型化并提高组装性和耐用性。 此外,Picoleaf™ 中使用的压电薄膜是以来自植物的聚乳酸为原料制成的,是有助于实现碳中和的素材。
2:58
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
您是否有“放置电容器的面积有限,电容器的尺寸受到限制”之类的烦恼? 容量能达到470μF、高度能小到2.0mmT的村田导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”的一个电容器可代替多个其他电容器。 与相同容量的MLCC相比,贴装面积可减少约50%,有助于实现“产品小型化”。 此外,它比罐式铝电解电容器薄约50%或更多,有助于实现“产品的薄型化”。 而且,它还可以帮助减少原材料和废弃物,从而减少对环境的影响。
1:58
-
播放视频 【宣传短片】“开拓未来的村田”篇(15秒)
【宣传短片】“开拓未来的村田”篇(15秒)
0:15
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
您是否有“从电容器听到了难听的声音(不知道如何处理啸叫问题)”之类的烦恼? 使用MLCC时,产品可能会发出啸叫。 另一方面,ECAS系列不会因施加电压而产生啸叫。因此,通过用村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”代替一般的MLCC,可以减少令人不快的噪音和振动。 在包括背景噪声的声压测量中,ECAS系列与一般的MLCC相比可将声压级降低约40%。
3:27