5G大爆炸将如果影响市场
4:21
描述
相关视频
在本视频中,村田电子美国公司总裁David Kirk将与我们一起探讨5G会如果影响市场,制造商将如何做好准备。
查看更多
查看更少
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 【90秒看完】村田制作所的电感器!
【90秒看完】村田制作所的电感器!
介绍村田制作所的电感器。 村田制作所的电容器很有名,但您知道我们也生产和销售电感器吗? 本公司拥有庞大的电感器产品阵容,适合用于从民生用途到需要高可靠性的汽车用途的小尺寸、大电流等多种条件。 请务必观看。
1:38
-
播放视频 【宣传短片】“支持现今的村田”篇(30秒)
【宣传短片】“支持现今的村田”篇(30秒)
0:30
-
播放视频 介绍可检测“弯曲”、“扭转”、“压力”和“振动”的柔性压电薄膜传感器(Picoleaf™)
介绍可检测“弯曲”、“扭转”、“压力”和“振动”的柔性压电薄膜传感器(Picoleaf™)
村田制作所利用其专有的压电技术实现的“Picoleaf™”可以安装在狭小的空间内,与以前的传感器相比,它可以实现薄型化并提高组装性和耐用性。 此外,Picoleaf™ 中使用的压电薄膜是以来自植物的聚乳酸为原料制成的,是有助于实现碳中和的素材。
2:58
-
播放视频 【宣传短片】“与社会和谐的村田”篇(30秒)
【宣传短片】“与社会和谐的村田”篇(30秒)
0:30
-
播放视频 【宣传短片】“开拓未来的村田”篇(15秒)
【宣传短片】“开拓未来的村田”篇(15秒)
0:15
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
您是否有“从电容器听到了难听的声音(不知道如何处理啸叫问题)”之类的烦恼? 使用MLCC时,产品可能会发出啸叫。 另一方面,ECAS系列不会因施加电压而产生啸叫。因此,通过用村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”代替一般的MLCC,可以减少令人不快的噪音和振动。 在包括背景噪声的声压测量中,ECAS系列与一般的MLCC相比可将声压级降低约40%。
3:27