请输入产品型号或部分型号。
4:31
村田的锂离子二次电池在小型电子设备、电动工具、 家用及工业蓄电池系统等领域都得到了广泛的应用 我们正在进一步完善抵阻抗化技术。 开发最适合小型引擎电动化的新产品, 今后,村田将在原本需要汽油和引擎的应用领域推动“引擎技术的电动化”。
介绍村田制作所的电感器。 村田制作所的电容器很有名,但您知道我们也生产和销售电感器吗? 本公司拥有庞大的电感器产品阵容,适合用于从民生用途到需要高可靠性的汽车用途的小尺寸、大电流等多种条件。 请务必观看。
1:38
村田制作所利用其专有的压电技术实现的“Picoleaf™”可以安装在狭小的空间内,与以前的传感器相比,它可以实现薄型化并提高组装性和耐用性。 此外,Picoleaf™ 中使用的压电薄膜是以来自植物的聚乳酸为原料制成的,是有助于实现碳中和的素材。
2:58
0:30
您是否有“放置电容器的面积有限,电容器的尺寸受到限制”之类的烦恼? 容量能达到470μF、高度能小到2.0mmT的村田导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”的一个电容器可代替多个其他电容器。 与相同容量的MLCC相比,贴装面积可减少约50%,有助于实现“产品小型化”。 此外,它比罐式铝电解电容器薄约50%或更多,有助于实现“产品的薄型化”。 而且,它还可以帮助减少原材料和废弃物,从而减少对环境的影响。
1:58