请输入产品型号或部分型号。
4:01
负离子发生器模块具有较高的可靠性和安全性。通过特有的高压电路、绝缘技术以及发生器结构设计,可以更低的电压高效地产生负离子。本视频将通过使用负离子发生器模块的演示,对产品进行说明。
介绍村田制作所的电感器。 村田制作所的电容器很有名,但您知道我们也生产和销售电感器吗? 本公司拥有庞大的电感器产品阵容,适合用于从民生用途到需要高可靠性的汽车用途的小尺寸、大电流等多种条件。 请务必观看。
1:38
0:30
村田制作所利用其专有的压电技术实现的“Picoleaf™”可以安装在狭小的空间内,与以前的传感器相比,它可以实现薄型化并提高组装性和耐用性。 此外,Picoleaf™ 中使用的压电薄膜是以来自植物的聚乳酸为原料制成的,是有助于实现碳中和的素材。
2:58
0:15