高频多极连接器 MLF系列的介绍
2:02
描述
相关视频
支持高频(~20GHz)的多极连接器。 有助于实现智能手机和可穿戴终端等通信设备的高性能化并节省空间。
查看更多
查看更少
相关视频
在 Featured Videos
-
播放视频 【90秒看完】村田制作所的电感器!
【90秒看完】村田制作所的电感器!
介绍村田制作所的电感器。 村田制作所的电容器很有名,但您知道我们也生产和销售电感器吗? 本公司拥有庞大的电感器产品阵容,适合用于从民生用途到需要高可靠性的汽车用途的小尺寸、大电流等多种条件。 请务必观看。
1:38
-
播放视频 【宣传短片】“与社会和谐的村田”篇(30秒)
【宣传短片】“与社会和谐的村田”篇(30秒)
0:30
-
播放视频 介绍可检测“弯曲”、“扭转”、“压力”和“振动”的柔性压电薄膜传感器(Picoleaf™)
介绍可检测“弯曲”、“扭转”、“压力”和“振动”的柔性压电薄膜传感器(Picoleaf™)
村田制作所利用其专有的压电技术实现的“Picoleaf™”可以安装在狭小的空间内,与以前的传感器相比,它可以实现薄型化并提高组装性和耐用性。 此外,Picoleaf™ 中使用的压电薄膜是以来自植物的聚乳酸为原料制成的,是有助于实现碳中和的素材。
2:58
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
您是否有“仿真与实际器件测试存在差异”之类的烦恼? "村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”具有 ・不会因DC偏压导致特性变化 ・温度特性平坦 等特点。" 通过用ECAS系列作为旁路电容器,可以阻止静电容量变化引起的电源线电压波动,因此仿真和实际器件测试之间不会有差异,可以顺利地选择元件。
1:49
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
您是否有“从电容器听到了难听的声音(不知道如何处理啸叫问题)”之类的烦恼? 使用MLCC时,产品可能会发出啸叫。 另一方面,ECAS系列不会因施加电压而产生啸叫。因此,通过用村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”代替一般的MLCC,可以减少令人不快的噪音和振动。 在包括背景噪声的声压测量中,ECAS系列与一般的MLCC相比可将声压级降低约40%。
3:27
-
播放视频 车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
通過温度检测和电流减小,热敏电阻貢献于提高设备的性能和安全性,从而实现电动化和自动化
3:53