请输入产品型号或部分型号。
0:40
利用了微型泵的薄型以及震动小的特点,可实现自由放置、出气功能。在这里,我们提供了作为小型水槽气泵的应用视频,请观看。
利用微型泵的高压力,可以使水喷出。随着水面的空气压力上升,水可以喷出约20cm的高度,请观看视频。
0:35
分别使用两个微型泵用于吐出和吸入,利用了空气的吐出和吸入,完成了液体的运送,请观看视频。
0:39
利用了微型泵薄、高压力的特点,使重量为数百克的物体可以悬浮。我们使用磁盘做出悬浮动作的视频,请观看。
0:30
微型泵可以产生1900Pa的高压力。随着水槽内部的空气压力上升,水会被吸至约20CM高度,请观看视频。
0:34
微型泵是本公司特有的产品,由压电体震动后变换为空气喷出。利用这个特点,可以应用到各种产品中。
0:28
使用四个泵排列连接,微型并且高压力使注射器活动的演示,请观看视频。
0:24