请输入产品型号或部分型号。
3:02
请问,您在晶体谐振器的电路评估上有没有在面临困难? 当振荡电路不适合时有可能会发生「不开机」,「不通信」,「误动作」等问题。 为了防止这类问题发生,同时保证稳定的振荡,有必要选择最佳的电路设计。 这为了防止这类问题同时达成稳定的振荡,我们将要介绍给您拥有丰富电路评估经验的村田製作所,所提供的关于电路评估的方法。
微型风扇的特点之一是静音性。 在这一演示中,介绍用麦克风采集的MZB3004T04的工作声音。
1:01
介绍分别使用排出用和抽吸用2个微型风扇,利用气压间接搬送液体的演示。
1:17
MZB4001T05能以高压且高流量抽吸。 介绍凭借这一高抽吸力,迅速压缩空塑料瓶的情形的演示。
0:43
介绍并列使用多个微型风扇的演示。 可以将薄型小巧的微型风扇随意排列配置使用。
0:59
微型风扇能产生高空气压。 介绍通过使罐内气压上升,把水向上输送的演示。
1:04
通过将罐内积蓄的高压空气一下子放出,能压挤液体,使其喷出来。 在这个短片中,介绍高压将水喷到高3米左右的情形。
0:53