请输入产品型号或部分型号。
3:53
荡频率和振荡频率相对偏差是什么呢? 震荡频率是当谐振器被实装在电路中工作时的频率。 决定震荡频率的主要因素是谐振器的特性,但是实际的震荡频率会受芯片的特性,外部电容的容量,PCB的杂散电容影响。 这一集,我们将要介绍给您振荡频率的测试方法,并且关于振荡频率相对偏差做个讲解。
通过将罐内积蓄的高压空气一下子放出,能压挤液体,使其喷出来。 在这个短片中,介绍高压将水喷到高3米左右的情形。
0:53
微型风扇的气压也可用于吸附用途。 介绍用MZB1001T02将重物吸起的演示。
介绍抽吸粘稠液体的演示。 请看MZB4001T05的高抽吸压决不输给粘性。
0:45
介绍分别使用排出用和抽吸用2个微型风扇,利用气压间接搬送液体的演示。
1:17
微型风扇能产生高空气压。 介绍通过使罐内气压上升,把水向上输送的演示。
1:04
MZB4001T05能以高压且高流量抽吸。 介绍凭借这一高抽吸力,迅速压缩空塑料瓶的情形的演示。
0:43