请输入产品型号或部分型号。
0:30
SMD piezoelectric sounders play a square wave and 50%. #1 PKLCS1212E2000-R1 #2 PKLCS1212E2400-R1 #3 PKLCS1212E4001-R1
介绍从微型风扇排出空气吹起小球的演示。 从一打开开关小球就被吹起的情形可知微型风扇的响应性极快。
0:40
介绍并列使用多个微型风扇的演示。 可以将薄型小巧的微型风扇随意排列配置使用。
0:59
MZB4001T05能以高压且高流量抽吸。 介绍凭借这一高抽吸力,迅速压缩空塑料瓶的情形的演示。
0:43
微型风扇能产生高空气压。 介绍通过使罐内气压上升,把水向上输送的演示。
1:04
介绍抽吸粘稠液体的演示。 请看MZB4001T05的高抽吸压决不输给粘性。
0:45
介绍使用薄型且能获得高排出压的MZB3004T04,用气压移动重物的演示。
0:44