请输入产品型号或部分型号。
0:21
SMD piezoelectric sounders play a square wave and 50%. #1 PKMCS1818E20A-R1 #2 PKLCS1212E2000-R1
介绍分别使用排出用和抽吸用2个微型风扇,利用气压间接搬送液体的演示。
1:17
介绍抽吸粘稠液体的演示。 请看MZB4001T05的高抽吸压决不输给粘性。
0:45
介绍并列使用多个微型风扇的演示。 可以将薄型小巧的微型风扇随意排列配置使用。
0:59
微型风扇能产生高空气压。 介绍通过使罐内气压上升,把水向上输送的演示。
1:04
MZB4001T05能以高压且高流量抽吸。 介绍凭借这一高抽吸力,迅速压缩空塑料瓶的情形的演示。
0:43
介绍使用薄型且能获得高排出压的MZB3004T04,用气压移动重物的演示。
0:44