村田的锂离子二次电池
4:31
村田的锂离子二次电池在小型电子设备、电动工具、 家用及工业蓄电池系统等领域都得到了广泛的应用 我们正在进一步完善抵阻抗化技术。 开发最适合小型引擎电动化的新产品, 今后,村田将在原本需要汽油和引擎的应用领域推动“引擎技术的电动化”。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 Murata's High Current Ferrite Beads "BLE32SN series
Murata's High Current Ferrite Beads "BLE32SN series
Murata has introduced the BLE32SN series of chip ferrite beads. These are chip-type noise suppression components to have 20A current rating.
1:05
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
您是否有“从电容器听到了难听的声音(不知道如何处理啸叫问题)”之类的烦恼? 使用MLCC时,产品可能会发出啸叫。 另一方面,ECAS系列不会因施加电压而产生啸叫。因此,通过用村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”代替一般的MLCC,可以减少令人不快的噪音和振动。 在包括背景噪声的声压测量中,ECAS系列与一般的MLCC相比可将声压级降低约40%。
3:27
-
播放视频 ADAS- Advance Driver Assist Systems
ADAS- Advance Driver Assist Systems
Whether you design solutions for alerts and warning, crash mitigation, driver alertness or numerous other ADAS functionality, Murata manufactures innovative electronic components to help solve your design challenges.
0:57
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
您是否有“仿真与实际器件测试存在差异”之类的烦恼? "村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”具有 ・不会因DC偏压导致特性变化 ・温度特性平坦 等特点。" 通过用ECAS系列作为旁路电容器,可以阻止静电容量变化引起的电源线电压波动,因此仿真和实际器件测试之间不会有差异,可以顺利地选择元件。
1:49
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
您是否有“放置电容器的面积有限,电容器的尺寸受到限制”之类的烦恼? 容量能达到470μF、高度能小到2.0mmT的村田导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”的一个电容器可代替多个其他电容器。 与相同容量的MLCC相比,贴装面积可减少约50%,有助于实现“产品小型化”。 此外,它比罐式铝电解电容器薄约50%或更多,有助于实现“产品的薄型化”。 而且,它还可以帮助减少原材料和废弃物,从而减少对环境的影响。
1:58
-
播放视频 Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
1:42