请输入产品型号或部分型号。
2:45
在这里,可以观看使用了热电型红外线传感器评估板IMX-070的评估演示视频。 您可以从中确认透镜和安装位置的不同对检测区域等带来的影响。
介绍分别使用排出用和抽吸用2个微型风扇,利用气压间接搬送液体的演示。
1:17
介绍使用薄型且能获得高排出压的MZB3004T04,用气压移动重物的演示。
0:44
MZB4001T05能以高压且高流量抽吸。 介绍凭借这一高抽吸力,迅速压缩空塑料瓶的情形的演示。
0:43
微型风扇的特点是薄型且无振动。 在这里介绍作为小型水缸的气泵的应用的演示。
0:40
介绍抽吸粘稠液体的演示。 请看MZB4001T05的高抽吸压决不输给粘性。
0:45
微型风扇的气压也可用于吸附用途。 介绍用MZB1001T02将重物吸起的演示。
0:53