请输入产品型号或部分型号。
2:54
臭氧发生器模块具有较高的可靠性和安全性。通过特有的高压电路、绝缘技术以及在基板表面进行爬电放电的发生器结构设计,可以稳定、有效地产生臭氧。
MZB4001T05能以高压且高流量抽吸。 介绍凭借这一高抽吸力,迅速压缩空塑料瓶的情形的演示。
0:43
微型风扇的气压也可用于吸附用途。 介绍用MZB1001T02将重物吸起的演示。
0:53
微型风扇能产生高空气压。 介绍通过使罐内气压上升,把水向上输送的演示。
1:04
介绍并列使用多个微型风扇的演示。 可以将薄型小巧的微型风扇随意排列配置使用。
0:59
介绍抽吸粘稠液体的演示。 请看MZB4001T05的高抽吸压决不输给粘性。
0:45
介绍分别使用排出用和抽吸用2个微型风扇,利用气压间接搬送液体的演示。
1:17