关于锂离子电池的告示书
6:29
最近,我司发现部分零售商及网店正在以单独电池的形态销售由村田制造和销售的锂离子电池。 (声称“可用于电子烟”“与18650型锂离子电池配套销售”等情况尤其多见。) 普通消费者持有单独电池形态的锂离子电池是非常危险的,敬请注意。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 【90秒看完】村田制作所的电感器!
【90秒看完】村田制作所的电感器!
介绍村田制作所的电感器。 村田制作所的电容器很有名,但您知道我们也生产和销售电感器吗? 本公司拥有庞大的电感器产品阵容,适合用于从民生用途到需要高可靠性的汽车用途的小尺寸、大电流等多种条件。 请务必观看。
1:38
-
播放视频 Miniaturization
Miniaturization
This video explains why does size matter. It shows Silicon Capacitor offer further performances thanks to their low x, y and z dimensions.
2:18
-
播放视频 Silicon Capacitor Generalities
Silicon Capacitor Generalities
This video explains the general information and features of Silicon Capacitor.
1:07
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
您是否有“从电容器听到了难听的声音(不知道如何处理啸叫问题)”之类的烦恼? 使用MLCC时,产品可能会发出啸叫。 另一方面,ECAS系列不会因施加电压而产生啸叫。因此,通过用村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”代替一般的MLCC,可以减少令人不快的噪音和振动。 在包括背景噪声的声压测量中,ECAS系列与一般的MLCC相比可将声压级降低约40%。
3:27
-
播放视频 Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
1:42
-
播放视频 车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
通過温度检测和电流减小,热敏电阻貢献于提高设备的性能和安全性,从而实现电动化和自动化
3:53