高频多极连接器 MLF系列的介绍
2:02
支持高频(~20GHz)的多极连接器。 有助于实现智能手机和可穿戴终端等通信设备的高性能化并节省空间。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
您是否有“仿真与实际器件测试存在差异”之类的烦恼? "村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”具有 ・不会因DC偏压导致特性变化 ・温度特性平坦 等特点。" 通过用ECAS系列作为旁路电容器,可以阻止静电容量变化引起的电源线电压波动,因此仿真和实际器件测试之间不会有差异,可以顺利地选择元件。
1:49
-
播放视频 Silicon Capacitor Generalities
Silicon Capacitor Generalities
This video explains the general information and features of Silicon Capacitor.
1:07
-
播放视频 Murata Product introduction of SCH16T
Murata Product introduction of SCH16T
The new SCH16T-K01 gyroscope and accelerometer 6DoF combo delivers unmatched performance delivers an unmatched level of performance, supported by several added time synchronization features.
1:03
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 大容量和薄型篇
您是否有“放置电容器的面积有限,电容器的尺寸受到限制”之类的烦恼? 容量能达到470μF、高度能小到2.0mmT的村田导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”的一个电容器可代替多个其他电容器。 与相同容量的MLCC相比,贴装面积可减少约50%,有助于实现“产品小型化”。 此外,它比罐式铝电解电容器薄约50%或更多,有助于实现“产品的薄型化”。 而且,它还可以帮助减少原材料和废弃物,从而减少对环境的影响。
1:58
-
播放视频 Murata's High Current Ferrite Beads "BLE32SN series
Murata's High Current Ferrite Beads "BLE32SN series
Murata has introduced the BLE32SN series of chip ferrite beads. These are chip-type noise suppression components to have 20A current rating.
1:05
-
播放视频 【90秒看完】村田制作所的电感器!
【90秒看完】村田制作所的电感器!
介绍村田制作所的电感器。 村田制作所的电容器很有名,但您知道我们也生产和销售电感器吗? 本公司拥有庞大的电感器产品阵容,适合用于从民生用途到需要高可靠性的汽车用途的小尺寸、大电流等多种条件。 请务必观看。
1:38