AGV/AMR专用FORTELION 24V电池模块
4:27
近年来,为提高生产效率、缓解劳动力短缺,对AGV和AMR的需求正在不断增加。 村田的“FORTELION 24V电池模块”支持其应用。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 Murata's High Current Ferrite Beads "BLE32SN series
Murata's High Current Ferrite Beads "BLE32SN series
Murata has introduced the BLE32SN series of chip ferrite beads. These are chip-type noise suppression components to have 20A current rating.
1:05
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 电源线管理篇
您是否有“仿真与实际器件测试存在差异”之类的烦恼? "村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”具有 ・不会因DC偏压导致特性变化 ・温度特性平坦 等特点。" 通过用ECAS系列作为旁路电容器,可以阻止静电容量变化引起的电源线电压波动,因此仿真和实际器件测试之间不会有差异,可以顺利地选择元件。
1:49
-
播放视频 Miniaturization
Miniaturization
This video explains why does size matter. It shows Silicon Capacitor offer further performances thanks to their low x, y and z dimensions.
2:18
-
播放视频 Silicon Capacitor Generalities
Silicon Capacitor Generalities
This video explains the general information and features of Silicon Capacitor.
1:07
-
播放视频 Murata Product introduction of SCH16T
Murata Product introduction of SCH16T
The new SCH16T-K01 gyroscope and accelerometer 6DoF combo delivers unmatched performance delivers an unmatched level of performance, supported by several added time synchronization features.
1:03
-
播放视频 “ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
“ECAS系列”为您疑难解惑 啸叫对策篇
您是否有“从电容器听到了难听的声音(不知道如何处理啸叫问题)”之类的烦恼? 使用MLCC时,产品可能会发出啸叫。 另一方面,ECAS系列不会因施加电压而产生啸叫。因此,通过用村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”代替一般的MLCC,可以减少令人不快的噪音和振动。 在包括背景噪声的声压测量中,ECAS系列与一般的MLCC相比可将声压级降低约40%。
3:27