请输入产品型号或部分型号。
2:03
村田品牌,拥有超过40年以上的生产实绩,凭借优异品质和出色性能,赢得了众多客户的支持。 了解更多 : https://solution.murata.com/zh-cn/products/microbatteries_watch/
最近,我司发现部分零售商及网店正在以单独电池的形态销售由村田制造和销售的锂离子电池。 (声称“可用于电子烟”“与18650型锂离子电池配套销售”等情况尤其多见。) 普通消费者持有单独电池形态的锂离子电池是非常危险的,敬请注意。
6:29
村田凭借着面向车载应用多年积累的耐热技术,开发了覆盖比标准型更广的温度范围的「准耐热型」 硬币型电池。
2:57
引入“FORTELION 24V电池模块”实现小型化、高耐久性、高安全性。 这次,我们向ASPINA(Shinano Kenshi株式会社)询问了他们引入本产品的契机和效果。
5:38
引入“FORTELION 24V电池模块”实现高安全性、小型化。 这次,我们向LexxPluss, Inc.询问了他们引入本产品的契机和效果。
4:42
引入“FORTELION 24V电池模块”后可减轻维护和充电等操作者的负担,实现工作效率化。这次,我们向ugo株式会社询问了他们引入本产品的契机和效果。
3:39
近年来,为提高生产效率、缓解劳动力短缺,对AGV和AMR的需求正在不断增加。 村田的“FORTELION 24V电池模块”支持其应用。
4:27