可进行角度输出的三轴倾斜传感器
2:19
2018/12/12
凭借高分辨率数字接口,SCL3300系列可实现先进的信号处理,无需在高性能系统中使用高精度AD转换器。 SCL3300系列可以测量三个轴向的倾斜度,便于安装在设备上。 本视频将介绍SCL3300的功能和优点。
相关视频
在 传感器
-
播放视频 CO2传感器 演示视频
2024/12/06
CO2传感器 演示视频
您可以观看到捕捉室内人员密度引起的CO2浓度变化的演示和实例。
0:46
-
播放视频 Advancing Healthcare with Sensor Components for Implantable Devices
2024/09/19
Advancing Healthcare with Sensor Components for Implantable Devices
Murata's technologies are continuously becoming smaller and smarter, driving the advancement of medical implantable devices.
5:41
-
播放视频 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
2024/12/05
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
播放视频 适用于小型电池驱动型IoT设备 AMR传感器MRMS534R 低电压/低微功耗
2025/01/06
适用于小型电池驱动型IoT设备 AMR传感器MRMS534R 低电压/低微功耗
实现了低电压驱动和低微功耗,非常适用于钮扣电池驱动型IoT设备的磁性传感器。 本磁性传感器可作为非接触式开关或计数开关使用。 实现了100nA以下(1.5V 时)的低消耗电流,有助于延长钮扣电池的使用寿命。
2:08
-
播放视频 村田SCH16T产品介绍
2024/04/01
村田SCH16T产品介绍
新型SCH16T-K01陀螺仪和加速计6DoF组合提供非常出众的性能,并由多个添加的时间同步功能提供支持 高偏移稳定性和抗饱和性以及头等的噪声水平使 SCH16T-K01非常适合用于高精度机器控制和定位应用
1:03
-
播放视频 AMR传感器 演示视频
2024/12/06
AMR传感器 演示视频
您可以观看到使用传感器的演示,该传感器可以实现单轴和三维(全向)检测。
0:30