CO2传感器 演示视频
0:46
2024/12/06
您可以观看到捕捉室内人员密度引起的CO2浓度变化的演示和实例。
相关视频
在 所有视频
-
播放视频 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
2024/12/05
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
播放视频 SCH16T-K10专为高性能无人机和机器人而设计
2025/01/31
SCH16T-K10专为高性能无人机和机器人而设计
村田推出其SCH16T系列6轴惯性测量单元(IMU)的新产品 SCH16T-K10。 基于2024年1月发布的SCH16T-K01的成功,此款新版本传感器显著增强了陀螺仪功能,提供比SCH16T-K01大十倍的动态范围。 SCH16T-K10专为无人机飞行控制器等高要求应用而设计,在具有挑战性的环境中提供专有的性能。
1:11
-
播放视频 天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
2025/03/06
天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
如果使用村田的LF天线,即使在难以使用电波进行通信的水下也能准确地测量距离。在此进行介绍。
1:24
-
播放视频 无线通信的基础知识 -无线机制 第1部分 -
2025/02/19
无线通信的基础知识 -无线机制 第1部分 -
本视频对无线通信的含义、种类、用途事例以及其关键技术——“调制”等无线通信相关基础知识进行介绍。 适合那些想要了解无线通信的相关知识以及对无线通信感兴趣的人员。
4:51
-
播放视频 【降低工厂对环境的影响】将蓄热式废气处理装置(RTO)的燃料减少高至50%的村田制作所新材料 活性陶瓷
2024/12/12
【降低工厂对环境的影响】将蓄热式废气处理装置(RTO)的燃料减少高至50%的村田制作所新材料 活性陶瓷
采用村田制作所的陶瓷电容器材料设计技术。 已将村田首款活性陶瓷(不使用贵金属)商业化。 只要添加设置到在工厂使用的装置即可推进VOC废气的分解。 通过减少燃料费来降低成本和减少燃料产生的二氧化碳(Scope 1)。
2:07
-
播放视频 Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
2025/02/07
Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Discover the power of Murata’s Type 2FR module, the ultimate solution for smart home connectivity. In this video, we explore the key features of this advanced tri-radio module, including its Matter-enabled capabilities, integration …
1:40