Video Player is loading.
Current Time 0:00
/
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
Stream Type LIVE
Remaining Time -0:00
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
- en (Main), selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
热敏电阻研习会 基础篇 第1部分 NTC热敏电阻与温度检测电路
6:43
2024/05/21
描述
相关视频
该视频在比较SMD型的温度传感器同时,将对热敏电阻的特点进行说明。 基础篇由三部分构成。
查看更多
查看更少
相关视频
在 热敏电阻 (温度传感器)
-
動画を再生 温度的引线式热敏电阻
2014/04/19
温度的引线式热敏电阻
通过小型的、高精度的热敏电阻可以高灵敏度、高精度地检知温度!
1:38
-
動画を再生 NTC热敏电阻 在电阻测量时的注意事项
2015/04/22
NTC热敏电阻 在电阻测量时的注意事项
电阻测量的实验室的通知
1:57
-
動画を再生 绝缘封装温度传感器、FTN系列的框体温度检测
2022/03/11
绝缘封装温度传感器、FTN系列的框体温度检测
可以查阅绝缘封装温度传感器与引线型热敏电阻的热应答性特性对比。 请您自行准备FPC。
0:41
-
動画を再生 SimSurfing的使用方法 NTC热敏电阻的选型辅助工具
2022/07/20
SimSurfing的使用方法 NTC热敏电阻的选型辅助工具
本视频就几个具有代表性的模拟功能,及使用上的注意事项进行说明
3:20
-
動画を再生 热敏电阻的选择方法(NTC热敏电阻)
2023/06/14
热敏电阻的选择方法(NTC热敏电阻)
NTC热敏电阻具有温度检测(预防、控制)和温度补偿(校正)功能。 用视频说明如何根据各个特性选择NTC热敏电阻。
4:12
-
動画を再生 FA市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
2023/12/05
FA市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
热敏电阻用于温度检测和电流减小,助于実現免维护FA设备提高生产性、并实现无人化。
2:50