【工場の環境負荷を低減】 蓄熱燃焼式排ガス処理装置(RTO)の燃料を最大50%カットする村田製作所の新材料 セラミック触媒
2:07
村田製作所のセラミックコンデンサの材料設計技術を応用。 世界初のセラミック触媒(貴金属を不使用)を商品化しました。 工場でお使いの装置に後付で設置をするだけでVOC排ガスの分解を促進。 燃料費のカットによるコストダウン、燃料由来のCO2(Scope1)を削減します。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
コイン電池駆動IoT機器に最適な低電圧/超低消費電流を実現した磁気センサです。 本磁気センサは非接触スイッチやカウントスイッチとしてご使用いただけます。 100nA以下(1.5V時)の低消費電流を実現しており、コイン電池の長寿命化に貢献します。
2:08
-
動画を再生 Advancing Healthcare with Sensor Components for Implantable Devices
Advancing Healthcare with Sensor Components for Implantable Devices
Murata's technologies are continuously becoming smaller and smarter, driving the advancement of medical implantable devices.
5:41
-
動画を再生 LF通信による距離測位デモ
LF通信による距離測位デモ
ムラタのLF受信アンテナを用いて測距が可能です。電波を用いた方式よりも正確な測距が可能となります。その様子をご紹介いたします
1:17
-
動画を再生 無線通信の基礎知識 -無線の仕組み パート1 -
無線通信の基礎知識 -無線の仕組み パート1 -
この動画では、無線通信とは何か、その種類や用途例、また基幹技術である「変調」など、無線通信についての基本的な事柄をとり上げています。 無線通信(ワイヤレス通信)について知りたい知っておきたい方、また興味・関心のある方に向けお届けします。
4:51
-
動画を再生 KUMIHIMO Tech Camp with Murata Part.1 講演会 ムラタのハードをあなたの武器に。新たな価値を編み出す共創プロジェクト
KUMIHIMO Tech Camp with Murata Part.1 講演会 ムラタのハードをあなたの武器に。新たな価値を編み出す共創プロジェクト
「KUMIHIMO Tech Camp with Murata」とは、村田製作所の電子部品をパートナー企業に提供し、新製品・サービスのアイデアを募るとともに、実用化に向けた試作機の製作や量産・販売のサポートまでパートナー企業と共に行う新しいプロジェクトです。
32:26
-
動画を再生 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33