id-Bridge™ Standardサービスの紹介
3:01
説明
関連動画
RFIDを活用した物流業務改善に貢献する、id-Bridge™ Standardサービスの紹介となります。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 【応答性】 ボール吹き上げ編
【応答性】 ボール吹き上げ編
マイクロブロアからの空気吐出でボールを吹き上げるデモを紹介します。 スイッチオンですぐにボールが吹き上がる様子から、マイクロブロアの応答性の高さをご確認いただけます。
0:40
-
動画を再生 【加圧】 サイフォン編
【加圧】 サイフォン編
マイクロブロアは高い空気圧を生み出すことが可能です。 タンク内部の空気圧を上昇させることによって水を汲み上げるデモを紹介します。
1:04
-
動画を再生 【応答性】 間接液体搬送編
【応答性】 間接液体搬送編
2つのマイクロブロアを吐出用/吸引用で使い分け、空気圧を利用した間接的な液体搬送を行うデモを紹介します。
1:17
-
動画を再生 【加圧(膨張)】 風船編
【加圧(膨張)】 風船編
マイクロブロアを複数個並列使用した場合のデモを紹介します。 薄型・小型なマイクロブロアを自由なレイアウトでご使用頂くことが可能です。
0:59
-
動画を再生 id-Bridge™ Standardで医療機器の物流管理業務の効率化
id-Bridge™ Standardで医療機器の物流管理業務の効率化
医療機器の流通時における検品作業の負荷軽減や棚卸の迅速化などをid-Bridge™ Standardで効率化したシーンをご覧いただけます。
5:17
-
動画を再生 1210-inch surface mount common mode choke coil | DLW32PH series | Murata
1210-inch surface mount common mode choke coil | DLW32PH series | Murata
Murata has released the DLW32PH series of wire wound chip common mode choke coils for EMI suppression. Its advance design minimizes stray capacitance resulting in significant high impedance across a wide frequency range. The DLW32PH series is ideally
1:31