製品の品番または品番の一部を入力してください
1:22
磁気抵抗素子が磁界を受けた時の抵抗値変動を解説している動画です。
シリンダーでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。シリンダーの位置検知用途での使い方と、AMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認頂けます。
1:07
ノートPCでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。ノートPCでの開閉検知時のAMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認頂けます。 ※シミュレーションツールの推奨配置とは異なります。ツール使用時は同梱の取扱説明書をご参照ください。
0:43
水道/ガスなど各種メーターでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。メーターの流量検知用途での使い方と、AMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認頂けます。
2:31
製品ページよりダウンロード頂けるシミュレーションツールの特徴を説明します。 開閉、スライド、回転、それぞれ実際に磁石が近づいた時のセンサのON/OFFの様子とシミュレーションツール上で検知エリアに入る様子を比較頂ける動画となっております。
2:33