製品の品番または品番の一部を入力してください
5:37
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。本SimSurfingの活用方法について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
フリーアドレスをもっと気軽に。 "Pifaa座席管理システム"は、利用者・管理者双方の理想的なフリーアドレスオフィスを低コストで簡単に実現できるサービスです。利用者が気分や体調に合わせて座席を選べるように、環境情報を表示する機能を備えており、コミュニケーション活性化や生産性向上に期待できます。 本動画ではシステムの基本的な使い方や便利な機能をご紹介します。
2:10
小型振動センサ故障検知デモ動画を紹介します。
3:16
村田製作所のインダクタについて紹介します。 村田製作所といえばコンデンサが有名ですが、インダクタも製造・販売していることをご存知ですか? 民生用途から高信頼性を求められる自動車用途まで、 小型・大電流など多様な条件にフィットするインダクタを幅広くラインアップしています。 ぜひ、ご覧ください♪
1:36
無線振動センサユニットの組み立て手順と、組み立て時の注意点を動画で説明しております。
1:48
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
6:43
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30