製品の品番または品番の一部を入力してください
2:39
モバイル機器、ウェアラブル機器では、身に着けるために安全性の確保、持ち運ぶために小型軽量化が日々進歩しています。 サーミスタはこれらの機器内で活躍しています。
FA機器の メンテナンスフリーによる生産性向上や 無人化に温度検知、電流抑制用途でサーミスタが使用されます。
2:50
異常な発熱や温度上昇による過熱、突入電流や過電流からセットや部品を保護!
5:08
ワイヤレス給電対応チップPTCサーミスタ(ポジスタ™)をご紹介します。 ポジスタ™を使えばEV・PHEVの非接触給電時に発生する電磁界による金属物の異常発熱を検知。
1:27
PTCサーミスタは温度検知(予防御)と電流抑制(保護)の特長があります。 各特長に合わせたPTCサーミスタの品種の選定について動画で説明します。
3:31
直列に繋げて複数箇所の異常過熱を検知!
10:24