製品の品番または品番の一部を入力してください
2:39
配送用のカートンとパレットにRFIDを使用し、サプライチェーン全体を通して配送状況をリアルタイムで可視化する事が出来ました。物流拠点での検品作業の効率化は勿論のこと、物流のトレーサビリティや配送ミスの削減にも寄与し、製薬分野における将来のサプライチェーンの姿を構築しています。
id-Bridge™でImpinj製xSpan Gateway(方向検知リーダライタ)の使用が出来る様になりました。 人の入退出、製品やフォークリフトなどの移動の記録を自動的に取得でき、id-Bridge™ Dashboardでデータの確認も可能です。
2:49
ムラタが提供するRFIDのミドルウェアであるid-Bridge™はNTTデータ様の医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」へ採用されています。 最新の院内在庫の把握、各製品の使用状況の把握、棚卸作業の効率化などにより医療機関における様々な課題を解決します。
8:37
FDA 21 CFR 610.14により薬液容器は原材料・製造ロットNo等の情報を付与し個体識別手段を用いた検品及びミスのない運用が求められており、ムラタではRFIDマイクロタグを用いたシリンジ管理ソリューションを提案しています。 RFIDソリューションは目視不要なうえ密封容器に梱包された後も読み取り可能、製造・設計の変更及びコンタミ懸念を最小限に抑えることができます。
3:22
RFIDを活用した物流業務改善に貢献する、id-Bridge™ Standardサービスの紹介となります。
3:01
医療機器の流通時における検品作業の負荷軽減や棚卸の迅速化などをid-Bridge™ Standardで効率化したシーンをご覧いただけます。
5:17
イタリアの食品会社Granterre社でのRFID導入事例を紹介しています。 全ての出荷単位にRFIDラベルを貼り付けし、ロジスティクスの入荷・出荷プロセスを正確に実現しています。 倉庫内の各ドックドアにはRFIDゲートを設置することで入出荷の記録がリアルタイムで記録されます。
1:47