疲労ストレス計 アプリ インストール編(iOS)
1:52
説明
関連動画
さらに表示
簡易表示
関連動画
In その他製品
-
動画を再生 疲労ストレス計MF100の紹介
疲労ストレス計MF100の紹介
現代はストレス社会と言われており、企業においてはストレスチェック制度の義務化や健康経営などの取り組みが注目されています。 疲労ストレス計はバイタルデータによる自律神経数値化とビックデータの分析により、自律神経のバランスと偏差値を示し、客観的な評価が難しかった「疲労・ストレス度」を可視化します。 また、測定したデータはモバイル端末で表示し結果を確認することができます。
13:01
-
動画を再生 電気料金の高騰・停電への対策に繋がるAll-in-One 蓄電池システム ご紹介動画
電気料金の高騰・停電への対策に繋がるAll-in-One 蓄電池システム ご紹介動画
村田製作所のAll-in-One蓄電池システムはつくった電気を「使う」、「ためる」が一台で実現できる蓄電池一体型ハイブリッドパワーコンディショナー。 「安全性」に優れた蓄電池が「停電時の安心」と「電力の有効活用」であなたの暮らしをしっかりサポート致します。
2:52
-
動画を再生 WPS設定(らくらく設定)編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
WPS設定(らくらく設定)編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
Wi-FiルータのWPS機能を使用する場合の設定手順を紹介します。簡単で一番お勧めの手順です。 All-in-One蓄電池システムの設定手順はWPS設定、手動設定、有線LAN接続の3通りありますので、お客様のご利用状況に合わせてご選択して頂けます。
2:30
-
動画を再生 疲労ストレス計の使い方
疲労ストレス計の使い方
0:33
-
動画を再生 手動設定編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
手動設定編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
リモコンからWi-Fiルータを手動接続する設定手順を紹介します。 All-in-One蓄電池システムの設定手順はWPS設定、手動設定、有線LAN接続の3通りありますので、お客様のご利用状況に合わせてご選択して頂けます。
4:38
-
動画を再生 All-in-One 蓄電池システムの機能紹介
All-in-One 蓄電池システムの機能紹介
【All-in-Oneくんのいる暮らし】 みなさま!停電への備え、お済みですか? All-in-Oneくんがいれば、停電が起きても、冷蔵庫などご自宅の電気機器へ電力供給をしてくれるため、みなさまの不安を解消してくれます。 All-in-Oneくんのがんばってはたらく姿をご覧ください。
3:14