製品の品番または品番の一部を入力してください
5:20
医療機器の流通時における検品作業の負荷軽減や棚卸の迅速化などをid-Bridge™で効率化したシーンをご覧いただけます。
タンクに溜めた高圧力の空気を一気に送り出すことで液体を押し出し、噴出させることができます。 この動画では3m程度の高さまで水が噴出する様子を紹介します。
0:53
MZB4001T05は高圧力かつ高流量で吸引が可能です。 この高い吸引力により、空のペットボトルが急速に潰れる様子を紹介します。
0:43
マイクロブロアの空気圧を吸着用途にお使い頂くことも可能です。 MZB1001T02を使用して重量物を持ち上げるデモを紹介します。
マイクロブロアを複数個並列使用した場合のデモを紹介します。 薄型・小型なマイクロブロアを自由なレイアウトでご使用頂くことが可能です。
0:59
マイクロブロアからの空気吐出でボールを吹き上げるデモを紹介します。 スイッチオンですぐにボールが吹き上がる様子から、マイクロブロアの応答性の高さをご確認いただけます。
0:40
粘度のある液体を吸引するデモを紹介します。 粘性に負けないMZB4001T05の高い吸引圧にご注目下さい。
0:45