製品の品番または品番の一部を入力してください
0:23
SMD piezoelectric sounders play a square wave and 50%. #1 PKMCS0909E4000-R1 #2 PKMCS0909E48H0-R1
マイクロブロアの空気圧を吸着用途にお使い頂くことも可能です。 MZB1001T02を使用して重量物を持ち上げるデモを紹介します。
0:53
MZB4001T05は高圧力かつ高流量で吸引が可能です。 この高い吸引力により、空のペットボトルが急速に潰れる様子を紹介します。
0:43
タンクに溜めた高圧力の空気を一気に送り出すことで液体を押し出し、噴出させることができます。 この動画では3m程度の高さまで水が噴出する様子を紹介します。
粘度のある液体を吸引するデモを紹介します。 粘性に負けないMZB4001T05の高い吸引圧にご注目下さい。
0:45
マイクロブロアからの空気吐出でボールを吹き上げるデモを紹介します。 スイッチオンですぐにボールが吹き上がる様子から、マイクロブロアの応答性の高さをご確認いただけます。
0:40
マイクロブロアは、軽量ながら高い流量を得ることが可能です。 この特長を利用すれば、空気の力で対象物をホバークラフトの様に浮かせることができます。
0:50