Video Player is loading.
Current Time 0:00
/
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
Stream Type LIVE
Remaining Time -0:00
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
- en (Main), selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
MLCC制造工序视频
2:41
2017/11/30
描述
相关视频
通过CG来介绍采用村田核心技术的多层陶瓷电容器的制造工序。
查看更多
查看更少
相关视频
在 TechTalk
-
動画を再生 将电解电容器换成MLCC!
2013/04/18
将电解电容器换成MLCC!
将电解电容器替换成MLCC的话会出现哪些特性?在这个视频中向您真实演示。将电解电容器替换成导电性高分子电容器、或是多层陶瓷电容器,特性可以得到大幅改善,并且,可以减少安装面积,实现薄型化。
7:36
-
動画を再生 Murata TechTalk – 小型大容量MLCC
2019/12/10
Murata TechTalk – 小型大容量MLCC
村田制作所推出的“GRM011R60J104M”小型大容量多层陶瓷电容器,实现了在008004英寸大小的电容器中储存0.1μF电容的可能,有助于促进电子设备的小型化及多功能发展。
3:01
-
動画を再生 村田的小型、大容量陶瓷电容器
2020/12/16
村田的小型、大容量陶瓷电容器
智能手机中被大量使用,超小尺寸的电子元器件——多层陶瓷电容器(MLCC)。 它的小型化为小型和高功能设备的设计提供了很大的自由度,并为开发做出了贡献。在此介绍村田制作所推出的小型、大容量多层陶瓷电容器“GRM022R60G105M”和“GRM011R60J104M”。 (截至2020年11月)
2:25