CELLNETTA アプリケーション例:原薬調製編
1:46
説明
関連動画
原薬調製の用途でご使用いただいている、レグセル株式会社 研究開発部 三上 統久 先生(※2021年10月現在の情報です。)にお話を伺いました。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In その他製品
-
動画を再生 WPS設定(らくらく設定)編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
WPS設定(らくらく設定)編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
Wi-FiルータのWPS機能を使用する場合の設定手順を紹介します。簡単で一番お勧めの手順です。 All-in-One蓄電池システムの設定手順はWPS設定、手動設定、有線LAN接続の3通りありますので、お客様のご利用状況に合わせてご選択して頂けます。
2:30
-
動画を再生 手動設定編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
手動設定編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
リモコンからWi-Fiルータを手動接続する設定手順を紹介します。 All-in-One蓄電池システムの設定手順はWPS設定、手動設定、有線LAN接続の3通りありますので、お客様のご利用状況に合わせてご選択して頂けます。
4:38
-
動画を再生 ムラタの時計用マイクロ電池のご紹介
ムラタの時計用マイクロ電池のご紹介
ムラタブランドは、40年以上の製造実績と最高の品質・性能で多くのお客様に支持されています。
2:11
-
動画を再生 有線LAN接続編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
有線LAN接続編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
リモコンとWi-Fiルータを有線LANケーブルで接続する手順を紹介します。 All-in-One蓄電池システムの設定手順はWPS設定、手動設定、有線LAN接続の3通りありますので、お客様のご利用状況に合わせてご選択して頂けます。
2:19
-
動画を再生 トラフィックカウンタシステム
トラフィックカウンタシステム
ワイヤレスセンサメッシュネットワークを利用した、トラフィックカウンタシステムをご紹介します。 信号機や交通標識に取り付けたセンサノードで、独自のアルゴリズムに基づき道路レーンごとの交通量や車速、環境情報などさまざまな情報を収集。また、取得データをワイヤレスでクラウドに送信し、リアルタイムなマネジメントを可能にします。
2:01