-
ムラタのAMRセンサ ~仕組みと水中・隠しスイッチのデモ~ AMRセンサの基本的な仕組みと、磁石を使った非接触・無接点のON/OFF検知を紹介します
この動画で紹介する内容 ・AMRセンサの基本的な仕組み ・磁石を使った非接触・無接点のON/OFF検知 ・プラスチック筐体越しの隠しスイッチ ・防水ケースを用いた水中でのON/OFF検知 筐体内部にセンサを配置したい場合や、防水・防塵が必要な機器でのスイッチ検知など、AMRセンサの活用例を実際のデモで紹介します。
2:50
-
ムラタのAMRセンサ ~開閉検知とデモ~ ノートパソコンなどの開閉検知を例に、AMRセンサによるON/OFF検知を紹介します
この動画で紹介する内容 ・ノートパソコンなどの開閉状態のON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知位置の調整 ・開閉軸付近での検知 ・デジタル一眼カメラや折り畳みスマートフォンなどの180°(フルオープン)検知 AMRセンサと磁石の配置を工夫することで、目的に合わせた開閉位置を検知できます。開閉軸付近から180°のフルオープンまで、異なる開閉位置での検知例をデモで紹介します。
3:01
-
ムラタのAMRセンサ ~スライド検知とデモ~ 冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
この動画で紹介する内容 ・冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知 ・磁石の移動によるON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知範囲の調整 ・狭い範囲に限定した位置検知 AMRセンサと磁石の向きや配置を工夫することで、スライド動作の狙った位置をON/OFF検知できます。冷蔵庫の引き出しや電池カバーなど、検知範囲を限定したい用途を例にデモで紹介します。
2:42
-
ムラタのAMRセンサ ~回転検知とデモ~ スマートロックなどの回転位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
この動画で紹介する内容 ・スマートロックなどの回転位置検知 ・モータの停止位置のON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知角度の調整 ・狙った回転位置を検知する方法 AMRセンサと磁石の向きや配置を工夫することで、検知する角度範囲を調整できます。スマートロックなど、特定の回転位置やモータ停止位置を検知したい用途を例に、実際の動作をデモで紹介します。
2:38
-
小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
コイン電池駆動IoT機器に最適な低電圧/超低消費電流を実現した磁気センサです。 本磁気センサは非接触スイッチやカウントスイッチとしてご使用いただけます。 100nA以下(1.5V時)の低消費電流を実現しており、コイン電池の長寿命化に貢献します。
2:08
-
AMRセンサ デモ動画
1軸と3D(全方位)を検知できるセンサを用いたデモをご覧頂けます。
0:30
-
AMRセンサ シミュレーションツール使用方法のご説明
製品ページよりダウンロード頂けるシミュレーションツールの特徴を説明します。 開閉、スライド、回転、それぞれ実際に磁石が近づいた時のセンサのON/OFFの様子とシミュレーションツール上で検知エリアに入る様子を比較頂ける動画となっております。
2:33
-
AMRセンサ(磁気センサ)原理説明
磁気抵抗素子が磁界を受けた時の抵抗値変動を解説している動画です。
1:22
-
AMRセンサ(磁気センサ) 流量検知イメージ動画
水道/ガスなど各種メーターでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。メーターの流量検知用途での使い方と、AMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認頂けます。
2:31
-
AMRセンサ(磁気センサ) シリンダスイッチイメージ動画
シリンダーでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。シリンダーの位置検知用途での使い方と、AMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認頂けます。
1:07
-
AMRセンサ(磁気センサ) PC開閉検イメージ動画
ノートPCでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。ノートPCでの開閉検知時のAMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認頂けます。 ※シミュレーションツールの推奨配置とは異なります。ツール使用時は同梱の取扱説明書をご参照ください。
0:43