【工場の環境負荷を低減】 蓄熱燃焼式排ガス処理装置(RTO)の燃料を最大50%カットする村田製作所の新材料 セラミック触媒
2:07
2024/11/01
村田製作所のセラミックコンデンサの材料設計技術を応用。 世界初のセラミック触媒(貴金属を不使用)を商品化しました。 工場でお使いの装置に後付で設置をするだけでVOC排ガスの分解を促進。 燃料費のカットによるコストダウン、燃料由来のCO2(Scope1)を削減します。
関連動画
In その他製品
-
動画を再生 疲労ストレス計MF100の紹介
2023/03/29
疲労ストレス計MF100の紹介
現代はストレス社会と言われており、企業においてはストレスチェック制度の義務化や健康経営などの取り組みが注目されています。 疲労ストレス計はバイタルデータによる自律神経数値化とビックデータの分析により、自律神経のバランスと偏差値を示し、客観的な評価が難しかった「疲労・ストレス度」を可視化します。 また、測定したデータはモバイル端末で表示し結果を確認することができます。
13:01
-
動画を再生 細胞向け「分画フィルタ」CELLNETTA
2024/07/19
細胞向け「分画フィルタ」CELLNETTA
細胞をサイズで分ける新発想! 村田製作所のCELLNETTAは、分画、濃縮、ろ過など様々な用途にお使いいただけます。
1:50
-
動画を再生 CELLNETTA アプリケーション例:原薬調製編
2024/07/19
CELLNETTA アプリケーション例:原薬調製編
原薬調製の用途でご使用いただいている、レグセル株式会社 研究開発部 三上 統久 先生(※2021年10月現在の情報です。)にお話を伺いました。
1:46
-
動画を再生 疲労ストレス計の紹介
2021/02/09
疲労ストレス計の紹介
現代はストレス社会と言われており、企業においてはストレスチェック制度の義務化や健康経営などの取り組みが注目されています。 疲労ストレス計はバイタルデータによる自律神経数値化とビックデータの分析により、自律神経のバランスと偏差値を示し、客観的な評価が難しかった「疲労・ストレス度」を可視化します。 また、測定したデータはモバイル端末で表示し結果を確認することができます。
2:48
-
動画を再生 CELLNETTA アプリケーション例:シングルセル解析前処理編
CELLNETTA アプリケーション例:シングルセル解析前処理編
シングルセル解析前処理の用途でご使用いただいている、東京理科大学 生命医科学研究所 炎症・免疫難病制御部門 准教授 上羽 悟史 先生(※2021年10月現在の情報です。)にお話を伺いました。
1:51
-
動画を再生 手動設定編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
手動設定編 All-in-One蓄電池システム 通信設定
リモコンからWi-Fiルータを手動接続する設定手順を紹介します。 All-in-One蓄電池システムの設定手順はWPS設定、手動設定、有線LAN接続の3通りありますので、お客様のご利用状況に合わせてご選択して頂けます。
4:38